Logiciel du contrôleur de température CX-Thermo
Logiciel d'assistance sur PC pour une configuration et une surveillance faciles
You are currently viewing the Tour d’ordinateur industriel de la série NY page.
Les ordinateurs industriels de la série NY d’Omron sont conçus avec les principes Sysmac qui consistent à créer le plus haut niveau de performance de la machine tout en habilitant les utilisateurs par le biais de données. La visualisation des données est la clé de l’utilisation des données de la technologie opérationnelle pour mettre en œuvre le changement et atteindre un niveau d’efficacité supérieur du processus.
Plusieurs unités de traitement central combinent le contrôle des opérations en temps réel du système d’exploitation QNX à la flexibilité logicielle de Windows. L’hyperviseur reliant les deux systèmes d’exploitation pour assurer un fonctionnement robuste avec EtherCAT déterministe est toujours en contrôle.
La tour d’ordinateur industriel de la série NY rehausse les capacités du groupe d’instruments grâce à des performances de processeur de onzième génération, à une vaste connectivité et à des boîtiers éprouvés de série dans l’industrie.
Performance du processeur et flexibilité du système d’exploitation
Connectivité de série
Conception éprouvée de l’industrie
Logiciel d'assistance sur PC pour une configuration et une surveillance faciles
Lorsque l’espace est limité et que les performances ne doivent pas être compromises, l’ordinateur de panneau phare d’Omron maximise les deux. En utilisant la même largeur et la même hauteur qu’une IHM...
Adapté à toutes les tâches : l’API en bâti avec plus de 200 types d’unités d’E/S
Mise en œuvre de l’entretien prédictif avec surveillance en temps réel des moteurs à vitesse variable